Valikko Haku

Moss-korkki 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Vihreä

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Tuotekoodi:

1287255

25 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 0,966 €
800 + 0,46 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

77,28 €

80 x 0,966 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Tuote 1287255 korvaa:

Moss-korkki 28.0 mm 33.5 mm Vinyyli Vihreä
Tuotekoodi: 12249

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä