Valikko Haku

Moss-korkki 22.0 mm 33.5 mm PVC Musta

Tämä musta vinyylikorkki kestää hyvin repeytymistä ja tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille profiileille. Rei'itettyyn liuskaan kiinnitetty osa voidaan ripustaa tarvittaessa.
Tuotekoodi:

1341977

15574 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
120 - 1199 0,8941 €
1200 + 0,3368 €
Vakiopakkaus: 1200

Tilaa useita 120

Kokonaishinta:

107,29 €

120 x 0,8941 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Tuote 1341977 korvaa:

Moss-korkki 22.0 mm 34.0 mm Vinyyli Vihreä
Tuotekoodi: 12243

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä