Valikko Haku

Moss-korkki 13.0 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Tuotekoodi:

1341982

5448 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
350 - 3499 0,0642 €
3500 + 0,0306 €
Vakiopakkaus: 3500

Tilaa useita 350

Kokonaishinta:

22,47 €

350 x 0,0642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Koko materiaali Vinyyli
Tullinimike 3926909790

Tuote 1341982 korvaa:

Moss-korkki 13.0 mm 29.0 mm PVC Vihreä
Tuotekoodi: 12234

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä