Valikko Haku

Joustava suojus 7.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

Keltainen Flexicap, valmistettu joustavasta PVC:stä (90 Shore). Sopii käytettäväksi enintään lämpötilassa 210 °C.
Tuotekoodi:

FCYJ-0079-025

4174 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1897 €
5000 + 0,0852 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

94,85 €

500 x 0,1897 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä