Valikko Haku

Käänteislukitusteline 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

Tämä kuppimainen käänteisesti asennettava tuote kiinnittyy pysyvästi paneeliin tai jalkalistaan ja tukee toista listaa tietyllä etäisyydellä. Kuppimainen alusta kattaa asennusalustan aukon ja takaa siistin viimeistelyn. Tämä tuki on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

468695

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2313 €
1000 - 1999 0,2204 €
2000 + 0,2081 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

23,13 €

100 x 0,2313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Litteä kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 7.0 mm
Paneelin paksuusalue A 1.3 - 1.9 mm
Paneelin paksuusalue B 1.3 - 1.9 mm
Välilevyn pituus 6.9 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä