Valikko Haku

Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

Vastapuolilukitustuki - napsautuslukitus, nuolenkärki. Sopii yhdestä päästä reikiin ja enintään paksuisiin paneeleihin ja toisesta päästä reikiin ja enintään paksuisiin paneeleihin. Välilevyn kokonaispituus – 10,0 mm | 0,394 tuumaa
Tuotekoodi:

CBRLDS230A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1564 €
10000 + 0,11 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

156,40 €

1000 x 0,1564 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 3.5 mm
Lukkokannan korkeus A 2.8 mm
Lukkokannan korkeus B 2.0 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä