Valikko Haku

Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 12.7 mm | 0.500 in
Tuotekoodi:

CBRLDS340A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3478 €
1000 - 9999 0,156 €
10000 + 0,1095 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

34,78 €

100 x 0,3478 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 3.0 mm
Lukkokannan korkeus A 2.8 mm
Lukkokannan korkeus B 2.0 mm
Paneelin paksuusalue A 0.8 - 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 12.7 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä