Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 + | 31,4863 € |
Asennusaukon pituus | 22.2 mm |
---|---|
Asennusaukon pituus | 0.874 in |
Asennusreiän leveys | 20.2 mm |
Asennusreiän leveys | 0.795 in |
Lukintaväli | 28.5 mm |
Lukintaväli | 1.122 in |
Salvan materiaali | Ruostumaton teräs |
Salpamateriaali | Ruostumaton teräs |
Väri | Väritön |
Valmis | Käsittelemätön |
Avaimen tyyppi | 5,0 mm kaksiosainen avain |
Salpamalli | Quarter-Turn Latch |
Kahvatyyppi | Siipinuppikahva |
Tullinimike | 8301409000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.