Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Valmis Rungon materiaali Osta
8,7896 € - 12,3054 € 277 Varastossa
28.5 mm
45.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,5568 € - 11,9796 € 99 Varastossa
24.5 mm
45.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
9,0771 € - 12,7079 € 105 Varastossa
18.5 mm
Kromattu
9,0771 € - 12,7079 € 150 Varastossa
8.5 mm
Kromattu
8,7896 € - 12,3054 € 46 Varastossa
8.5 mm
45.0 mm
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,1582 € - 4,4214 € 244 Varastossa
24.5 mm
45.0 mm
Kromattu
13,2392 € - 24,7574 € 47 Varastossa
24.5 mm
45.0 mm
13,2392 € - 24,7574 € 1 Varastossa
18.5 mm
45.0 mm
14,6904 € - 33,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
45.0 mm
Kromattu
1,8217 € - 2,5504 € 195 Varastossa
18.5 mm
45.0 mm
Kromattu
13,2392 € - 24,7574 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
45.0 mm
13,2392 € - 24,7574 € 5 Varastossa
8.5 mm
45.0 mm
13,2392 € - 24,7574 € 45 Varastossa
8.5 mm
45.0 mm
8,7896 € - 12,3054 € 30 Varastossa
8.5 mm
40.0 mm
Jauhemaalattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
13,2392 € - 24,7574 € 43 Varastossa
28.5 mm
45.0 mm
2,1017 € - 3,2366 € 50 Varastossa
14.5 mm
45.0 mm
Kromattu
12,7463 € - 23,8331 € 211 Varastossa
8.5 mm
45.0 mm
8,7896 € - 12,3054 € 8 Varastossa
18.5 mm
40.0 mm
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
9,0771 € - 12,7079 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
Kromattu
8,5568 € - 11,9796 € 50 Varastossa
24.5 mm
30.0 mm
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • / 4
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

0621247E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

3621234E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262130001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

262160001E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

0621160E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    45.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

16234M

Hinta-alue
4,4214 € - 3,1582 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 24.0 mm Samakki

065110034E

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 18.0 mm Samakki

065120030E

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 26.5 mm Samakki

065110036E

Hinta-alue
33,0767 € - 14,6904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Teräs

16230M

Hinta-alue
2,5504 € - 1,8217 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 26.0 mm Samakki

065120036E

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 8.0 mm Samakki

065120060E

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 8.0 mm Samakki

065110060E

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 8.5 mm Teräs

0621260E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 28.0 mm Samakki

065120047E

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Teräs

16238M

Hinta-alue
3,2366 € - 2,1017 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa 45.0 mm 8.0 mm Nailon

065200060E

Hinta-alue
23,8331 € - 12,7463 €

Varastotasot
211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 18.5 mm Teräs

0621130E

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

262147002E

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

3621134E

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Nupin korkeus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm