Alumiinista valmistettu rakenteellinen ja kääntyvä putkikiinnike. Saatavilla eri reikäkokoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
58,2952 € - 64,7724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
99,2832 € - 99,2832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
102,7716 € - 102,7716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
58,2952 € - 64,7724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
99,1536 € - 99,1536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
102,7716 € - 102,7716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
102,7716 € - 102,7716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
102,7716 € - 102,7716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
56,0229 € - 62,2477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
102,7716 € - 102,7716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
102,7716 € - 102,7716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
32,4032 € - 36,0035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
102,7716 € - 102,7716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
102,9013 € - 102,9013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
55,7755 € - 55,7755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
56,0229 € - 62,2477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
58,3715 € - 64,8573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
56,1566 € - 62,3962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
58,3715 € - 64,8573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
32,4032 € - 36,0035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.