Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Käyttövivun tyyppi | Asennussuunta | Valmis | Asennustyyppi | Pituus | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Vasenkätinen
|
Kiillotettu
|
Vakio
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
13,9276 € - 13,9276 € | 25 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
13,9276 € - 13,9276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Vasenkätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
13,9276 € - 13,9276 € | 138 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
13,9276 € - 13,9276 € | 45 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
Vakio
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
13,9276 € - 13,9276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.248 in
31.7 mm
|
Pohja
|
Oikeakätinen
|
Sinkitty
|
7,2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.