Valikko Haku

Kuusipuu-kaapelikiinnike 6.3 mm 4.7 mm PA Väritön

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Tuotekoodi:

22QCC187250

2714 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2844 €
5000 - 9999 0,2259 €
10000 + 0,1887 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

284,40 €

1000 x 0,2844 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.3 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.3 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Kokonaispituus 22.9 mm
Kokonaisleveys 9.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä