Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 19.1 mm PA Väritön

Tässä upporeikään asennettavassa pidikkeessä on nuoliklipsi, joka voidaan asentaa reikään klipsin pitelemien kaapelien ja johtojen kiinnittämiseksi tiukasti. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

BHLWHC-750-01

115642 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,282 €
5000 - 9999 0,2642 €
10000 + 0,2327 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

282,00 €

1000 x 0,282 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 19.1 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 19.1 mm
Maksimi käyttölämpötila 85 °C
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaiskorkeus 34.1 mm
Kokonaispituus 36.5 mm
Kokonaisleveys 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä