Valikko Haku

Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Tuotekoodi:

RX4040-0

303 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 6,6538 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

332,69 €

50 x 6,6538 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Polypropeeni
Asennustapa Ruuvi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä