Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 5.0 mm Messinki Väritön

Tämä korkean suorituskyvyn nikkelipinnoitettu messinkinen kaapeliläpivienti antaa metrijärjestelmän kierteille IP68-suojauksen. Tiivisteillä on UL94 HB -luokitus.
Tuotekoodi:

1334484

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 14,3409 €
100 + 6,4419 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,34 €

1 x 14,3409 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto High Performing
Asennuskierteen pituus 6.5 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä