Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Tummanharmaa

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from dark grey nylon and rated to UL94 V-2.
Tuotekoodi:

1334492

84 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,6388 €
100 - 199 1,1861 €
200 + 1,0367 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,39 €

10 x 2,6388 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Tummanharmaa
Koko materiaali Polyamidi PA6 V-2
Tiivisterenkaan muoto Easy Fix
Kokonaispituus 39.0 mm
Kierrekoko M16
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä