Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Musta

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from black nylon and rated to UL94 V-2.
Tuotekoodi:

1334494

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,6388 €
100 - 199 1,1861 €
200 + 1,0367 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,39 €

10 x 2,6388 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi PA6 V-2
Tiivisterenkaan muoto Easy Fix
Kokonaispituus 39.0 mm
Kierrekoko M16
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä