Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Hopeanharmaa

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from light grey nylon and rated to UL94 V-2.
Tuotekoodi:

1334499

1364 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 1,8662 €
100 - 199 1,7003 €
200 + 1,4791 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

93,31 €

50 x 1,8662 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopeanharmaa
Koko materiaali Polyamidi PA6 V-2
Tiivisterenkaan muoto Easy Fix
Kokonaispituus 48.0 mm
Kierrekoko M25
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä