Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 21.0 mm PA Tummanharmaa

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from dark grey nylon and rated to UL94 V-2.
Tuotekoodi:

1334501

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 8,7671 €
50 - 99 3,9398 €
100 - 199 3,608 €
200 + 3,1518 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

43,84 €

5 x 8,7671 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Tummanharmaa
Koko materiaali Polyamidi PA6 V-2
Tiivisterenkaan muoto Easy Fix
Kokonaispituus 58.5 mm
Kierrekoko M32
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä