Valikko Haku

Kaapeliläpivienti EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Messinki Väritön

Tämä EMC-kaapeliläpivienti on valmistettu nikkelöidystä messingistä. Tämä peruskaapeliläpivienti käyttää litteää lukkomutteria, joka pitää tilata erikseen. Läpivientiin mahtuu halkaisijaltaan 10-14 mm kaapeli. Se sopii M25 x 1.5 kierteeseen, ja on valmistettu erityisesti päättämään suojatut kaapelit ja ylläpitämään suojausta sekä vähentämään säteilevää EMI-melua laitteistosta. Sen suojaluokka on EN 60 529: IP68. 5 baariin (30 min)
Tuotekoodi:

34002806E

350 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 20,1066 €
50 + 14,3618 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

20,11 €

1 x 20,1066 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto EMC
Asennuskierteen pituus 8.0 mm
Kokonaispituus 36.0 mm
Kierrekoko M25
Tullinimike 7419809099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä