Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG29 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

Tämä nikkelipinnoitettu messinkinen kaapeliläpivienti antaa PG-kierteille IP68-suojauksen. Vastaavan lukkomutterin ja tiivistealuslevyn voi tilata erikseen. CE-hyväksytty.
Tuotekoodi:

490679

2800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 13,2031 €
10 - 99 9,69 €
100 - 199 9,2115 €
200 + 8,7197 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 9.0 mm
Kierrekoko PG29
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä