Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit 1 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

This nickel plated brass cable gland provides an IP68 protection rating for NPT threads. The corresponding locknut and sealing washer can be ordered separately. CE approved.
Tuotekoodi:

490709

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 8,7861 €
100 - 199 8,3741 €
200 + 7,9221 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 13.0 mm
Kierrekoko 1"
Tullinimike 7415390000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä