Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messinki Väritön

Tämä nikkelöity messinkinen kaapeliläpivienti on suunniteltu vastaamaan ATEX-direktiivejä räjähdyssuojausta varten. Voidaan käyttää metrisillä kierteillä. Tarjoaa räjähdyssuojaa II 2 G EX ja II II 2 D Ex tD A21 IP68, ja sillä on sertifiointi PTB 04 ATEX 1112 X.
Tuotekoodi:

495133

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,982 €
50 + 10,6926 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

19,98 €

1 x 19,982 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto ATEX
ATEX-räjähdyssuojaus II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Asennuskierteen pituus 5.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Kierrekoko M12
Tullinimike 7419809099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä