Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M20 Väritön

Tämä nikkelöity messinkinen kaapeliläpivienti on suunniteltu vastaamaan ATEX-direktiivejä räjähdyssuojausta varten. Voidaan käyttää metrisillä kierteillä. Tarjoaa räjähdyssuojaa II 2 G EX ja II II 2 D Ex tD A21 IP68, ja sillä on sertifiointi PTB 04 ATEX 1112 X.
Tuotekoodi:

495135

21 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 + 13,4445 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

672,23 €

50 x 13,4445 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto ATEX
ATEX-räjähdyssuojaus II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Asennuskierteen pituus 6.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Kierrekoko M20
Tullinimike 7419809099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä