Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messinki Väritön

Tämä nikkelöity messinkinen kaapeliläpivienti on suunniteltu vastaamaan ATEX-direktiivejä räjähdyssuojausta varten. Voidaan käyttää metrisillä kierteillä. Tarjoaa räjähdyssuojaa II 2 G EX ja II II 2 D Ex tD A21 IP68, ja sillä on sertifiointi PTB 04 ATEX 1112 X.
Tuotekoodi:

495138

55 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 110,3179 €
5 + 58,9945 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

110,32 €

1 x 110,3179 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto ATEX
ATEX-räjähdyssuojaus II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Asennuskierteen pituus 8.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Kierrekoko M40
Tullinimike 7419809099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä