Valikko Haku

Kaapeliläpivienti EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Messinki Väritön

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 13-21 mm. It is suitable for M32 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Tuotekoodi:

551243

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 11 68,5351 €
12 - 24 42,6224 €
25 + 28,4105 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

342,68 €

5 x 68,5351 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Messinki
Tiivisterenkaan muoto Advanced EMC
Asennuskierteen pituus 8.0 mm
Kokonaispituus 44.0 mm
Avainväli 36.0 mm
Kierrekoko M32
Tullinimike 7419809099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä