Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 13.0 mm Ruostumaton teräs

Tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapeliläpiviennin mukana toimitetaan EPDM-tiiviste, ja se mahtuu metriseen kierteeseen.
Tuotekoodi:

551788

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 64,8405 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

648,41 €

10 x 64,8405 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 6.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Kierrekoko M20
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä