Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M25 Väritön

Tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapeliläpiviennin mukana toimitetaan EPDM-tiiviste, ja se mahtuu metriseen kierteeseen.
Tuotekoodi:

551789

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 75,0677 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

750,68 €

10 x 75,0677 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 7.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Kierrekoko M25
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä