Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M40 16.0 mm 28.0 mm Ruostumaton teräs

Tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapeliläpiviennin mukana toimitetaan EPDM-tiiviste, ja se mahtuu metriseen kierteeseen.
Tuotekoodi:

551791

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 261,4913 €
5 + 124,5196 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

261,49 €

1 x 261,4913 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 8.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Kierrekoko M40
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä