Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M50 21.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

Tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapeliläpiviennin mukana toimitetaan EPDM-tiiviste, ja se mahtuu metriseen kierteeseen.
Tuotekoodi:

551792

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 1 379,8021 €
2 - 9 180,8581 €
10 + 162,7723 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

379,80 €

1 x 379,8021 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Asennuskierteen pituus 9.0 mm
DIN-suojausluokka DIN40050-T9
EN-suojausluokka EN60529
Kierrekoko M50
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä