Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Musta

Tämä PG-kierteinen tehokas kaapeliläpivienti on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta nailonista, ja siinä on sisempi TPE-tiivisteläpivienti ja ulompi CR/NBR-tiivisteläpivienti. Antaa IP68-suojauksen 5 baarissa ja on väriltään musta.
Tuotekoodi:

CG-PG29-1-BK

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 49 5,2254 €
50 + 3,9259 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

130,64 €

25 x 5,2254 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6
Tiivisterenkaan muoto High Performing
Asennuskierteen pituus 11.0 mm
Kokonaispituus 53.0 mm
Avainväli 42.0 mm
Kierrekoko PG29
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä