Valikko Haku

Spiraalisuoja 15.0 mm 80.0 mm LDPE Musta

A lightweight and protective Black Polyethylene wrap which provides a cost-effective hose and cable protection, they are crush resistant, flexible and easy to install and protect against wear without restricting flexibility.
Tuotekoodi:

HW-14-16-PE-BK

60 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 999 2,443 €
1000 + 2,2233 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

48,86 €

20 x 2,443 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 15.0 - 80.0 mm
Kelakohtainen pituus 20.0 m
Ulkohalkaisija 14.0 mm
Välin pituus 20.0 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä