Valikko Haku

Spiraalisuoja 2.0 mm 15.0 mm LDPE Väritön

A lightweight and protective Natural Polyethylene wrap which provides a cost-effective hose and cable protection, they are crush resistant, flexible and easy to install.
Tuotekoodi:

HW-3.5-5-PE

292100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 999 0,8374 €
1000 + 0,7618 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

41,87 €

50 x 0,8374 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 2.0 - 15.0 mm
Kelakohtainen pituus 50.0 m
Ulkohalkaisija 3.5 mm
Välin pituus 50.0 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä