Valikko Haku

Ruuvattava kaapelikiinnike 14.3 mm 2.4 mm PVC Musta

Tämä klipsi kiinnitetään ruuvilla, ja se pitää komponentit tiukasti paikoillaan. Se sisältää lisäksi jalat tarjoamaan komponentille lisätukea. Valmistettu mustasta PVC:stä, ja sen luokitus on UL94 V-0.
Tuotekoodi:

V-1005

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,6229 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

622,90 €

1000 x 0,6229 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Materiaali PVC
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 18.3 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 14.3 mm
Reiän läpimitta 2.4 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 14.3 mm
Maksimi käyttölämpötila 50 °C
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 15.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Reikien määrä 1
Tyyli 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä