Valikko Haku

Ruuvattava kaapelikiinnike 69.9 mm 4.0 mm PVC Musta

Tämä klipsi kiinnitetään ruuvilla, ja se pitää komponentit tiukasti paikoillaan. Se sisältää lisäksi jalat tarjoamaan komponentille lisätukea. Valmistettu mustasta PVC:stä, ja sen luokitus on UL94 V-0.
Tuotekoodi:

V-1030

47 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 5,5015 €
100 + 4,1449 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

275,08 €

50 x 5,5015 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Materiaali PVC
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 66.3 mm
Pohjan leveys 38.1 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 2.8 - 69.9 mm
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 19.1 mm
Reiän läpimitta 4.0 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 69.9 mm
Maksimi käyttölämpötila 50 °C
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija 2.8 mm
Minimi käyttölämpötila 0 °C
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 62.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Reikien määrä 2
Tyyli 3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä