Valikko Haku

Ruuvattava kaapelikiinnike 12.7 mm 2.8 mm PA Musta

Tämä klipsi kiinnitetään ruuvilla, ja se pitää komponentit tiukasti paikoillaan. Se sisältää myös ylimääräisen jalkasarjan, joka tarjoaa lisätukea, sekä sileämmät reunat, jotka suojaavat komponenttia kulumiselta ja hankaukselta. Valmistettu mustasta nailonista, ja sen luokitus on UL94 V-2.
Tuotekoodi:

VM-1004

331 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4672 €
1000 - 4999 0,4245 €
5000 + 0,3969 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

46,72 €

100 x 0,4672 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Asennustapa Ruuvi
Jalustan pituus 19.1 mm
Pohjan leveys 12.7 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 12.7 mm
Reiän läpimitta 2.8 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 12.7 mm
Maksimi käyttölämpötila 85 °C
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 13.2 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Reikien määrä 1
Tyyli 4

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä