Valikko Haku

Kaapin kahva Edestä asennettava 112.0 20.0 49.0 Alumiini

Tämä veto-ohjaustanko on sillan muotoinen. Se näyttää siistiltä ja ammattilaismaiselta, ja sitä käytetään raskaiden kaapin ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Se on valmistettu alumiinista, mikä tekee siitä korroosionkestävän ja lujan, ja se asennetaan eteen.
Tuotekoodi:

20251628

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 14,71 €
5 - 9 13,97 €
10 - 19 13,24 €
20 + 12,50 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,71 €

1 x 14,71 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 112.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M5
d2 13.0
h2 19.0
r 13.0
Paino gr 82.0
Väri Musta
Materiaali Alumiini
Kiinnitystapa Front Mounting

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä