Valikko Haku

Kaapin kahva Takaa asennettava 400.0 26.0 57.0 Alumiini

Tämä veto-ohjaustanko on sillan muotoinen. Se näyttää siistiltä ja ammattilaismaiselta, ja sitä käytetään raskaiden kaapin ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Se on valmistettu alumiinista, mikä tekee siitä korroosionkestävän ja lujan, ja se asennetaan taakse.
Tuotekoodi:

20251864

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 31,36 €
5 - 9 29,79 €
10 - 19 28,22 €
20 + 26,66 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

31,36 €

1 x 31,36 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 400.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Paino gr 445.0
Väri Musta
Materiaali Alumiini
Kiinnitystapa Rear Mounting

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä