Valikko Haku

N/A 90° 70.0 mm 24.5 mm Teräs

Tämä kaasujousen asennuspidike on suunniteltu tarjoamaan vakaa kiinnitys sekä vaihtoehtoinen toiminnallisuus kaasujousille. 90 ° C:n päällystetty kiinnike soveltuu kuulanivelille. Se on kierretty paikoilleen ja valmistettu hiiliteräksestä ja sinkistä.
Tuotekoodi:

552039

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 39 6,6264 €
40 - 139 5,3394 €
140 - 259 4,8055 €
260 + 4,0114 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

132,53 €

20 x 6,6264 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 1
Kiinnitystyyppi Kuulanivel
Koko materiaali Hiiliteräs
Kokonaispituus 70.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä