Valikko Haku

Kiinnityslevy 2.0 mm 44.0 mm Teräs

Tämä kaasujousen asennuspidike on suunniteltu tarjoamaan vakaa kiinnitys sekä vaihtoehtoinen toiminnallisuus kaasujousille. Korotettu ja U-päällystetty kiinnike soveltuu kuulanivelille. Se on kierretty paikoilleen ja valmistettu hiiliteräksestä ja sinkistä.
Tuotekoodi:

552040

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 39 6,6264 €
40 - 139 5,3394 €
140 - 259 4,8055 €
260 + 4,0114 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

132,53 €

20 x 6,6264 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 5 - Laajennettava
Kiinnitystyyppi Kuulanivel
Koko materiaali Hiiliteräs
Kokonaispituus 44.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä