Valikko Haku

Nuppisalpa 16.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Väritön

Minisalpalukko, jossa on siipinuppi ja joka on helppo kiinnittää klipseillä, on suunniteltu lukitsemaan ja turvaamaan pääsy paneeleihin ja oviin. Nämä salvat ovat avaimettomia ja käsikäyttöisiä, ja ne on valmistettu sinkkiseoksesta, ja niissä on kromipinnoite.
Tuotekoodi:

165113210

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 19 5,5075 €
20 + 3,9339 €
Vakiopakkaus: 75

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

27,54 €

5 x 5,5075 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Kromattu
Salvan materiaali Teräs
Kahvan materiaali Sinkkiseos
Kotelon materiaali Samakki
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvatyyppi Siipinuppi, avaintoiminen kahva
Lukintaväli 16.0 mm
Asennusaukon pituus 16.2 mm
Asennusreiän leveys 14.2 mm
Salvan pituus 29.0 mm
Sisältää Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Avaimen tyyppi Erilaiset avaimet
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä