Valikko Haku

Nuppisalpa 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Kromi

Minisalpalukko, jossa on siipinuppi ja joka on helppo kiinnittää klipseillä, on suunniteltu lukitsemaan ja turvaamaan pääsy paneeleihin ja oviin. Nämä salvat ovat avaimettomia ja käsikäyttöisiä, ja ne on valmistettu sinkkiseoksesta, ja niissä on kromipinnoite.
Tuotekoodi:

1661111E

13 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 8,9895 €
50 + 6,421 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

8,99 €

1 x 8,9895 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Kromattu
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kotelon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvatyyppi Siipinuppikahva
Lukintaväli 20.5 mm
Asennusaukon pituus 16.2 mm
Asennusreiän leveys 14.2 mm
Salvan pituus 35.0 mm
Sisältää No Includes
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä