Valikko Haku

Nuppisalpa 19.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

Minisalpalukko, jossa siipinuppi ja joka on helppo kiinnittää klipseillä, on suunniteltu lukitsemaan ja turvaamaan pääsy paneeleihin ja oviin. Nämä salvat ovat avaimettomia ja käsikäyttöisiä, ja ne on valmistettu sinkkiseoksesta, ja niissä on jauhemaalattu musta pinnoite.
Tuotekoodi:

1661221E

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 8,9895 €
50 + 6,421 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

8,99 €

1 x 8,9895 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Salvan materiaali Sinkkiseos
Kahvan materiaali Sinkkiseos
Kotelon materiaali Sinkkiseos
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvatyyppi Nuppikahva
Lukintaväli 19.5 mm
Asennusaukon pituus 16.2 mm
Asennusreiän leveys 14.2 mm
Salvan pituus 38.0 mm
Sisältää Nothing Included
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä