Valikko Haku

Nuppisalpa Minisalpalukko 16.2 mm 14.2 mm Samakki

Minisalpalukko, jossa siipinuppi ja joka on helppo kiinnittää klipseillä, on suunniteltu lukitsemaan ja turvaamaan pääsy paneeleihin ja oviin. Nämä salvat ovat avaimettomia ja käsikäyttöisiä, ja ne on valmistettu Zamakista, ja niiden pinta on musta.
Tuotekoodi:

5661202010E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,7586 €
50 - 499 4,8276 €
500 + 3,6123 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,76 €

1 x 6,7586 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Jauhemaalattu
Salvan materiaali Teräs
Kahvan materiaali PA
Kotelon materiaali PA
Salpamateriaali Samakki
Kahvatyyppi Siipinuppikahva
Lukintaväli 13.5 mm
Asennusaukon pituus 16.2 mm
Asennusreiän leveys 14.2 mm
Salvan pituus 29.0 mm
Sisältää No Includes
Avaimen tyyppi Ei avainta
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä