Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - pysyvä - kuminen Dubl Kote

Varastossa

Dubl Kote on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu kumiliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Suunniteltu kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, puu, jauhepinnoitetut materiaalit, lasi ja matalan pintaenergian muovit. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 150F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Tilapäiset, puolikiinteät ja kiinteät esittelytelineet, muovien kuumapuristus, johtojen hallinta, kyltit, päätysuojat, päätykappaleet, kuviopintojen kiinnitys.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
26,5742 € - 28,2719 € 46 Varastossa
Musta
8,1872 € - 8,7074 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
7,4205 € - 8,4199 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.6 m
Valkoinen
3.2 mm
25.4 mm
  • / 2
Vaahtomuoviteippi - rulla 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Musta

471395

Hinta-alue
28,2719 € - 26,5742 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
Vaahtomuoviteippi - rulla 1.6 mm 19.1 mm 9.1 m Valkoinen

471369

Hinta-alue
8,7074 € - 8,1872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
Vaahtomuoviteippi - rulla 3.2 mm 25.4 mm 4.6 m Valkoinen

471373

Hinta-alue
8,4199 € - 7,4205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustyyppi
    Rulla
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Pysyvä