Valikko Haku

Kalvoläpivienti M20 TPE Musta

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Tuotekoodi:

1664670

1668 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2088 €
250 - 999 1,0485 €
1000 + 0,8895 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

60,44 €

50 x 1,2088 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 20.5 mm
Sisäkkeen halkaisija 4.0 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Väri Musta
Kierrekoko M20
Kokonaiskorkeus 20.0 mm
Tullinimike 3917390099

Tuote 1664670 korvaa:

Kalvoläpivienti 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA;TPE
Tuotekoodi: 284200059945

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä