Valikko Haku

Kalvoläpivienti M20 PA;TPE Musta

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Tuotekoodi:

284200159945

159300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2751 €
250 - 999 1,106 €
1000 + 0,9383 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

63,76 €

50 x 1,2751 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 20.0 mm
Sisäkkeen halkaisija 4.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
Väri Musta
Kierrekoko M20
Kokonaiskorkeus 19.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä