Valikko Haku

Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Musta

This mounted membrane entry grommet is manufactured from black TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Tuotekoodi:

285325059945

4467 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,7995 €
250 - 999 0,6941 €
1000 + 0,5873 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

39,98 €

50 x 0,7995 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 32.5 mm
Sisäkkeen halkaisija 7.0 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Väri Musta
Kierrekoko M25
Kokonaiskorkeus 11.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä