Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Harmaa

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM20 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Tuotekoodi:

494629

284 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,8432 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

84,32 €

100 x 0,8432 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 20.0 mm
Sisäkkeen halkaisija 20.0 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
Väri Harmaa
Kierrekoko M20 x 1.5
Kokonaiskorkeus 15.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä