Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Harmaa

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 18.0 mm.
Tuotekoodi:

494634

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8736 €
1000 - 1999 0,8294 €
2000 + 0,7852 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

87,36 €

100 x 0,8736 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
Väri Harmaa
Kierrekoko M25
Kokonaiskorkeus 11.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä